Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
28
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 008 0012
Han Ex 8D Kit HCC-M20/HTE-M20
Han Ex 8D Kit HCC-M20/HTE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 8
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20 1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 008 0012
Han Ex 8D Kit HCC-M20/HTE-M20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
28
Accessories
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han D®
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Elemento Juego completo
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 8
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 90 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0
    EN 60079-11
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 200 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140108806
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27.440.113,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje