Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 004 0011
Han Ex 4A-QL Kit HCC-M20/HTE-M20
Han Ex 4A-QL Kit HCC-M20/HTE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación Han-Quick Lock®
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 4
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20 1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 004 0011
Han Ex 4A-QL Kit HCC-M20/HTE-M20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Konnektorsæt
  • 製品シリーズ Han A®
  • フード/ハウジングシリーズ Han® Ex
  • エレメント Komplet sæt
バージョン
  • 結線方式 Han-Quick Lock®-terminering
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 4
  • PEコンタクト Ja
  • バージョン Indføring fra oven
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ Enkelt låsebøjle
  • アプリケーション分野 Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
  • 詳細 Simpelt apparat til egensikre kredsløb
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -20 ... +85 °C
  • 周囲温度 -20 ... +40 °C Op til +70 °C i T4
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質 (インサート) Polycarbonat (PC)
  • 材質 (フード/ハウジング) Trykstøbt zink
  • 表面 (フード/ハウジング) Pulverlakeret
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 5015 (himmelblå)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) Rustfrit stål
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELVステータス overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Ja
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Bly
  • カリフォルニアProposition 65物質 Ja
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Bly
    Nikkel
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simpelt apparat til egensikre kredsløb
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 210 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140163508
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje