Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 003 0002
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 3
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada en ángulo
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 003 0002
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han A®
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Element Complete set
Version
  • Termination method Screw termination
  • Size 3 A
  • Number of contacts 3
  • PE contact
  • Version Angled entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
  • Details Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 90 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌0,25 Nm Tornillo de contacto M3
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Hasta +70 °C en T4
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Acero inoxidable
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 141.96 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140189577
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje