Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
11
Combinables
3
Tools
1
Carcaças/Bases
20
N.º de referencia: 19 41 006 3003
Han-Eco Mod.6 TC70-MI-CRT V2
Han-Eco Mod.6 TC70-MI-CRT V2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌70 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 4 ... 25 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 41 006 3003
Han-Eco Mod.6 TC70-MI-CRT V2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
11
Combinables
3
Tools
1
Hoods/Housings
20
Detalles del producto
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han-Eco®
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 10 B
  • 針數 6
  • 接地針
  • 詳細資料
    請單獨訂購壓接針。
    工作觸點:TC 70 觸點
    PE 針:Han-Eco Mod.-SMC-MC/FC-CRT-PE
    包括插針橋(三個插針)
    編碼版本2
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 4 ... 25 mm²
  • 額定電流 ‌ 70 A
  • 額定電壓 1,000 V
  • 額定脈沖電壓 8 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 27.3 g
  • 原產國 美國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140830370
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522