Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
5
Pièce détachée
2
Inserts
288
N.º de referencia: 19 41 006 6762
Han-Eco Mod. 6-HCC-DL-2xM32
Han-Eco Mod. 6-HCC-DL-2xM32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
2x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 41 006 6762
Han-Eco Mod. 6-HCC-DL-2xM32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
288
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® Modular
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda kabel-kabel
Wersja
  • Rozmiar 6 B
  • Sloty modułu 3
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 2
  • Wyprowadzenie przewodu 2x M32
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla zastosowań przemysłowych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (jet black)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) RAL 9005 (jet black)
  • Materiał (blokady)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Kolor (blokowanie) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 187 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140830301
  • eCl@ss 27.440.202,00