Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Érintkező vezetők
286
N.º de referencia: 19 41 104 0445
Han-Eco Mod.4-HTE-M20-glanded
Han-Eco Mod.4-HTE-M20-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 4 B
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 41 104 0445
Han-Eco Mod.4-HTE-M20-glanded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
286
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Eco® Modular
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • フード/ハウジングの説明 ケーブルグランド付き
バージョン
  • サイズ 4 B
  • モジュールスロット 2
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野
    産業アプリケーション用フード/ハウジング
    屋外アプリケーション用フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • クランプ可能範囲 6 ... 13 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 112.8 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • eCl@ss 27,440,202.00