Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 41 004 5406
Han-Eco Mod.4-CP- f. HTE/HSE
Han-Eco Mod.4-CP- f. HTE/HSE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas
Tamaño: 4 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 41 004 5406
Han-Eco Mod.4-CP- f. HTE/HSE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® Modular
  • Type accessoire Beschermingskap
  • Beschrijving van het accessoire voor kappen
Versie
  • Grootte 4 B
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Kleur (afdichting) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (vergrendeling) RAL 9005 (gitzwart)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen No incluido
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 45,26 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar