Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 206 0257
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M32-w. cover
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M32-w. cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 6 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 206 0257
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M32-w. cover
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing With thermo-plastic cover
Version
  • Size 6 B
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Alavanca de trava individual
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (preto)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (cinza-prateado)
  • Material (locking)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Colour (locking) RAL 9005 (preto)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Não contido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140177222
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
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
Fire Protection