Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
8
Zubehör
2
Ersatzteil
1
Einsätze
28
Rahmen
2
N.º de referencia: 19 43 024 0233
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M40
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 024 0233
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M40
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
8
Zubehör
2
Ersatzteil
1
Einsätze
28
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Eco® B
  • フード/ハウジングのタイプ Surface mounted housing
バージョン
  • サイズ 24 B
  • バージョン Side entry
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M40
  • ロックタイプ Double locking lever
  • アプリケーション分野 Hoods/housings for industrial applications
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP66
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (jet black)
  • 材質 (シール) NBR
  • カラー(シール) RAL 9005 (jet black)
  • 材質 (ロック)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • カラー(ロック) RAL 9005 (jet black)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Approvals CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 298 g
  • 原産国 Germany
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140180260
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors