Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 216 0258
Han-Eco 16B Outd-HSM1-w. SL-M40 w. cover
Han-Eco 16B Outd-HSM1-w. SL-M40 w. cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 216 0258
Han-Eco 16B Outd-HSM1-w. SL-M40 w. cover
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
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada krytů Han-Eco® B
  • Typ krytu Surface mounted housing
  • Popis krytu With thermo-plastic cover
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze Side entry
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M40
  • Způsob zajišťování Single locking lever
  • Oblast použití Hoods/housings for outdoor applications
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Barva (kryt) RAL 9005 (jet black)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Barva (těsnění) RAL 7001 (silver-grey)
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (jet black)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 290 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140179936
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors