Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
アクセサリ
6
スペア部品
1
インサート
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 016 0272
Han-Eco 16B-HSM2-with DL-M32
Han-Eco 16B-HSM2-with DL-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 016 0272
Han-Eco 16B-HSM2-with DL-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Eco® B
  • Type af kappe/hus Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Version
  • Størrelse 16 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x M32
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP66
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (låsning)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (låsning) RAL 9005 (dybsort)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 260,33 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140178946
  • eCl@ss 27.440.202,00