Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
5
Inserti
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 216 0268
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Entrada lateral
2x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 216 0268
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
アクセサリ
5
インサート
34
Frames
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Řada krytů Han-Eco® B
  • Typ krytu Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • Popis krytu Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze Wejście boczne
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x M40
  • Způsob zajišťování Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Barva (kryt) RAL 9005 (czarny)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Barva (těsnění) RAL 7001 (jasnoszary)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • GTIN 5713140179370
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466