Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
40
Accessories
6
Érintkező vezetők
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 016 0548
Han-Eco 16B-HSE-for SL-M40
Han-Eco 16B-HSE-for SL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Enclave único
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 016 0548
Han-Eco 16B-HSE-for SL-M40
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
40
Accessories
6
Érintkező vezetők
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de capota/base Kabelkåpa
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Sidoingång
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Individuell låsbygel
  • Campo de aplicación
    Kabelkåpor/chassihus för industritillämpningar
    Kabelkåpor/chassihus för tillämpningar utomhus
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jetsvart)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
  • Sustancias de la California Proposition 65 Innehåller ej
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 140 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140179509
  • eCl@ss 27.440.202,00