Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 016 0258
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40-with cover
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40-with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 016 0258
Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40-with cover
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem em superfície
  • Descrição da carcaça/base Com tampa termoplástica
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M40
  • Tipo de trava Enclave único
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (vedação) NBR
  • Cor (vedação) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (trava)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Cor (travamento) RAL 9005 (negro intenso)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS conforme
  • Status ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Substâncias REACH SVHC No incluido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia No incluido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 288 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140179875
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection