Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
39
饰品
3
插芯
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 010 0448
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M40
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Enclave único
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 43 010 0448
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
39
Accessories
3
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® B
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M40
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야
    산업용 어플리케이션에 적합한 후드/하우징
    실외 어플리케이션 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP66
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    폴리아미드 (PA)
    강화 유리섬유
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 117 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140178090
  • eCl@ss 27,440,202.00