Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 010 0271
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M25
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 010 0271
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® B
  • Type kap/behuizing Opbouwbehuizing
Versie
  • Grootte 10 B
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x M25
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor industriële toepassingen
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP66
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Kleur (afdichting) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (vergrendeling) RAL 9005 (gitzwart)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 235 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140177680
  • eCl@ss 27.440.202,00