Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 010 0296
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M25-with cover
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M25-with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 010 0296
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M25-with cover
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
Version
  • Size 10 B
  • Version Wejście boczne
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M25
  • Locking type Rygiel pojedynczy
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (czarny)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (czarny)
  • Material (locking)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Colour (locking) RAL 9005 (czarny)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 258 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140178540
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466