Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
Pièce détachée
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 010 0252
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M32
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 010 0252
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
26
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han-Eco® B
  • Type de capot/embase Surface mounted housing
Version
  • Taille 10 B
  • Version Side entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M32
  • Type de verrouillage Single locking lever
  • Applications Hoods/housings for industrial applications
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (jet black)
  • Matériau (joint) NBR
  • Couleur (joint) RAL 9005 (jet black)
  • Matériau (verrouillage)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (jet black)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 205 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140178281
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors