Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Combinables
17
Inserts
47
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 824 0421
Han EMC/B 24 Hood Top Entry PG 29
Han EMC/B 24 Hood Top Entry PG 29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hood
Size: 24 B
High construction
Double locking lever
Top entry
1x Pg 29
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 19628240427.
N.º de referencia: 09 62 824 0421
Han EMC/B 24 Hood Top Entry PG 29
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Combinables
17
Inserts
47
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 24 B
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x Pg 29
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 216.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140074248
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar