Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Inserts
30
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 064 0443
CARCASA EMC 64 ENTRADA SUPERIOR M40
CARCASA EMC 64 ENTRADA SUPERIOR M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 62 064 0443
CARCASA EMC 64 ENTRADA SUPERIOR M40
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Insertos
30
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Carcasas/bases
  • Series of hoods/housings Han ® EMC
  • Type of hood/housing Carcasa
Version
  • Size 24 B
  • Version Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Bloqueo por tornillo
  • Field of application carcasas/bases para requisitos EMC estrictos
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Fundición de aluminio
  • Surface (hood/housing) No revestido
  • Colour (hood/housing) Sin pintado
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 379,4 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140132542
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar