Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 010 0541
CAPOTA EMC SAL. LATERAL 10 POLOS PG 21
CAPOTA EMC SAL. LATERAL 10 POLOS PG 21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 010 0541
CAPOTA EMC SAL. LATERAL 10 POLOS PG 21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Capotas/bases
  • Serii de carcase/prize Han ® EMC
  • Tip carcasă/priză Capota
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Versiune Entrada lateral
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Pg 21
  • Tip blocare Bloqueo a tornillo
  • Domeniu de utilizare Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Fundición de aluminio
  • Suprafaţă (carcasă/priză) No revestido
  • Culoare (carcasă/priză) No pintado
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 252 g
  • Ţara de origine Alemania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140073296
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN