Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
アクセサリ
4
スペア部品
1
N.º de referencia: 97 00 000 2526
Han EEE32_I_F_CRT
Han EEE32_I_F_CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 32
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm² 0.2 ... 6 mm² Contacto PE
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2526
Han EEE32_I_F_CRT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
4
备件
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® EEE
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 10 B
  • コンタクト数 32
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 12
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク ‌1.2 Nm PEネジ M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) Polycarbonate (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R23 (HL 1-3)
    R22 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 52.569 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • eCl@ss 27,440,205.00