Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
12
Accessories
1
N.º de referencia: 09 15 000 6225
CONTACTO HEMBRA DORADO 0,75 MM2 Han D
CONTACTO HEMBRA DORADO 0,75 MM2 Han D

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 15 000 6225
CONTACTO HEMBRA DORADO 0,75 MM2 Han D
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
12
Accessories
1
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat Han D®
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.75 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 18
  • Névleges áramerősség ≤ 10 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 3 mΩ
  • Blankolási hossz 8 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 0.265 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140022164
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN