Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
23
N.º de referencia: 61 04 301 0828 00
Han Compact-H-2xM25
Han Compact-H-2xM25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para prensaestopa estándar, Con punto de terminación PE separado, para todos los aislantes del tamaño Han-Compact®
Tamaño: Han-Compact®
Enclave único
Entrada superior/lateral
1x M25 1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 301 0828 00
Han Compact-H-2xM25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
23
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Compact®
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base
    para prensaestopa estándar
    Con punto de terminación PE separado
    para todos los aislantes del tamaño Han-Compact®
Versión
  • Tamaño Han-Compact®
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases para aplicaciones industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
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
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 280 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140181960
  • eCl@ss 27.440.202,00