Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
N.º de referencia: 97 00 000 6335
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤40 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 10 mm²
AWG 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 6335
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han® C
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 10 mm²
  • Conductor cross-section AWG 8
  • Rated current ≤ 40 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 11.5 mm
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2.028 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713141101400
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796