Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
31
N.º de referencia: 09 12 006 2794
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Pasamuros
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2 + 4 contactos eléctricos de 10 A + opción para PE
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 006 2794
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
31
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Brid®
  • Identificación Han-Brid® Cu
  • Elemento Pasamuros
Versión
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 2
  • contactos adicionales + 4 contactos eléctricos de 10 A + opción para PE
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
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
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 16,36 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017443
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar