Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Inserts
4
N.º de referencia: 19 36 010 1441
Han B Top Entry LC M25 Exi_For Single Le
Han B Top Entry LC M25 Exi_For Single Le

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hood
Size: 10 B
Single locking lever
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 5015 (sky blue)
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 19 36 010 1441
Han B Top Entry LC M25 Exi_For Single Le
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Inserts
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 10 B
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
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
  • Net weight 293 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140181649
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors