Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
36
N.º de referencia: 09 30 032 0523
Han B Hood Side Entry HC 4 Reels PG 42
Han B Hood Side Entry HC 4 Reels PG 42

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 32 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x Pg 42
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 032 0523
Han B Hood Side Entry HC 4 Reels PG 42
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
36
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ Hood
  • タイプ High construction
バージョン
  • サイズ 32 B
  • バージョン Side entry
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x Pg 42
  • ロックタイプ Double locking lever
  • アプリケーション分野 Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 500 g
  • 原産国 Germany
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140048171
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN