Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
36
N.º de referencia: 09 30 032 0423
Han 32B-gg-R-42
Han 32B-gg-R-42

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 32 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x Pg 42
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 032 0423
Han 32B-gg-R-42
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
36
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
  • Típus Magas kivitel
Verzió
  • Méret 32 B
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x Pg 42
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
  • Alkalmazási terület Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari csatlakozókhoz
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (porszürke)
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 529,2 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140048133
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection