Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
15
N.º de referencia: 97 00 000 5554
Han A3_H_HSM/CM_SLS_M20_ f.Insert M
Han A3_H_HSM/CM_SLS_M20_ f.Insert M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa de metal, Parte inferior cerrada, para aislantes macho
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 5554
Han A3_H_HSM/CM_SLS_M20_ f.Insert M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
15
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Hoods / Housings
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han A®
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Surface mounted housing
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    With metal cover
    Bottom closed
    for male inserts
Sürüm
  • Boyut 3 A
  • Sürüm Top entry
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M20
  • Kilitleme tipi Single locking lever
  • Uygulama Alanı Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Ayrıntılar IP rating in locked position, see technical characteristics degree of protection acc. to IEC 60529
  • Paket içeriği Please order seal screw separately.
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not For use as a connector according to IEC 61984.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu 12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Zinc die-cast
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Powder-coated
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (dust grey)
  • Malzeme (kilitleme) Steel
  • Yüzey (kilitleme) Zinc plated
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 125.24 g
  • Menşei ülkesi China
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00