Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
86
N.º de referencia: 09 62 003 1252
Han A Base Surface flange closed
Han A Base Surface flange closed

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Parte inferior cerrada
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x Pg 11
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 003 1252
Han A Base Surface flange closed
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Érintkező vezetők
86
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® EMC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Surface mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Bottom closed
Verzió
  • Méret 3 A
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x Pg 11
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • Csomag tartalma Please order seal screw separately.
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint 12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Uncoated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Unpainted
  • Anyag (Rögzítés) Steel
  • Felület (rögzítés) Zinc plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 72 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140073081
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN