Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
10
Inserti
22
N.º de referencia: 19 20 032 0226
Han A Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast
Han A Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 32 A
Perfil alto
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 20 032 0226
Han A Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
10
Inserts
22
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han A®
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
  • 上殼/底座介紹 帶塑料保護蓋
  • 高結構
版本
  • 尺寸 32 A
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M25
  • 鎖定類型 雙鎖扣(上殼)
  • 應用領域 用於工業應用的標準上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上殼/底座) Powder-coated
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 460 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140124851
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar