Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Capots/Embases
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 008 2634
Han Mod Quicklock, Han 8 EE, male 1,5mm²
Han Mod Quicklock, Han 8 EE, male 1,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® EE
Módulo sencillo
Terminación Han-Quick Lock®
Macho
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.25 ... 1.5 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 008 2634
Han Mod Quicklock, Han 8 EE, male 1,5mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Modüller
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® EE modül
  • Size of the module Tekli modül
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® sonlandırma
  • Gender Erkek
  • Number of contacts 8
  • Details Siyah sürgü
  • Details IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablo için
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,25 ... 1,5 mm²
  • Wire outer diameter ≤3,6 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 1 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
  • Onaylar DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 21 g
  • Country of origin Romanya
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140020597
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection