Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
4
Tools
1
Hoods/Housings
85
Frames
20
N.º de referencia: 09 14 002 3041 XL
Han 70A crimp module, male
Han 70A crimp module, male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® 70 A module
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 10 ... 25 mm²
Rated current: ‌70 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 14 002 3041 XL
Han 70A crimp module, male
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
4
Tools
1
Hoods/Housings
85
Frames
20
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® 70 A module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 2
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 10 ... 25 mm²
  • Rated current ‌ 70 A
  • Rated voltage 1,000 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 500
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184572
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar