Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
6
N.º de referencia: 09 34 006 2601
AISL. MACHO 6 HVE TORNILLO
AISL. MACHO 6 HVE TORNILLO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 34 006 2601
AISL. MACHO 6 HVE TORNILLO
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
Spare Part
1
Hoods/Housings
6
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han Hv E®
Version
  • Termineringsmetode Screw termination
  • Køn Male
  • Størrelse 16 B
  • Med ledningsbeskyttelse Yes
  • Antal kontakter 8
  • Antal effektkontakter 6
  • Antal specialkontakter 2x Relækontakt
  • Specifikation for specialkontakter Relækontakt
  • PE-kontakt Yes
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 830 V
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel spænding i henhold til CSA 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde 7.5 mm
  • Tilspændingsmoment
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH1
    PH2
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonate (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter) Silver plated
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 67,2 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140571761
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar