Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
6
N.º de referencia: 09 34 006 2701
AISL. HEMBRA 6HVE TORNILLO
AISL. HEMBRA 6HVE TORNILLO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 34 006 2701
AISL. HEMBRA 6HVE TORNILLO
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han Hv E®
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 16 B
  • Con protección de cable
  • Número de contactos 8
  • Numero de contactos de potencia 6
  • Numero de contactos especiales 2x Contacto de relé
  • Especificación de contactos especiales Contacto de relé
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 830 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
  • Par de apriete
    ‌0,5 Nm Tornillo de contacto M3
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 73,04 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140571723
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar