Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
插蕊
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 506 1270
Han 6HPR-Compact-HSM2-for SCL-M20
Han 6HPR-Compact-HSM2-for SCL-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 6 B
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
2x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 506 1270
Han 6HPR-Compact-HSM2-for SCL-M20
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
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR Compact
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
バージョン
  • サイズ 6 B
  • バージョン Side entry
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 2x M20
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 Hoods/housings for harsh outdoor environments
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面 (フード/ハウジング) Powder-coated
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (jet black)
  • 材質 (シール) NBR
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 516.07 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140282674
  • eCl@ss 27,440,202.00