Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Kontakte
20
Steckpartner
4
Werkzeuge
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 36 506 2602
Han 6Ex UL-M-c
Han 6Ex UL-M-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 506 2602
Han 6Ex UL-M-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
20
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® Ex
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 6 B
  • Kontaktanzahl 6
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Ausgelegt nach amerikanischem Standard
  • Hinweise Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Gehäusen verwendbar!
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Spitzenspannung 90 Vp
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,8 x 4,5
    PH2
  • Grenztemperatur -20 ... +40 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur bis zu +70 °C in T4
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,041 kg
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186781
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder