Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
299
N.º de referencia: 09 33 006 2701 XL
Han E 06 Pos. F Insert Screw BigPack 300
Han E 06 Pos. F Insert Screw BigPack 300

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 33 006 2701 XL
Han E 06 Pos. F Insert Screw BigPack 300
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
299
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han E®
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 6 B
  • mit Drahtschutz ja
  • Kontaktanzahl 6
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge 7,5 mm
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktschraube M3
    ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
    ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,6 x 3,5
    Schlitz 0,8 x 4,5
    PH1
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 300
  • Nettogewicht 51,3 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140185920
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522