Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
2
Inserti
4
N.º de referencia: 19 36 006 1540
Han 6B Ex-HSE-LC-M20 for SL
Han B Side Entry LC M20 Exi for Single l

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 6 B
Enclave único
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 36 006 1540
Han 6B Ex-HSE-LC-M20 for SL
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
Insertos
4
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® Ex
  • Type af kappe/hus Stikhus
Version
  • Størrelse 6 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M20
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
  • Detaljer Simpelt apparat til egensikre kredsløb
  • Detaljer BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han® Ex-indsatser!
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -20 ... +85 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +40 °C Op til +70 °C i T4
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 Med kabelforskruning
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 5015 (himmelblå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 260,2 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140181502
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN