Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 A20 0270 030
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 A20 0270 030
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m
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
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Han E®
  • Séries de capots/embases Han® B
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Taille 6 B
  • Nombre de contacts 6
  • Contact de terre Oui
  • Détails
    Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
    L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié.
    Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité).
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Plomb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140333864
  • eCl@ss 27060327 Câble d'alimentation assemblé
  • UNSPSC 24.0 43211600