Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 30 006 1716
Han 6B Docking Frame IP67 HTE M25
Han 6B Docking Frame IP67 HTE M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor de acoplamiento
Montaje trasero
Acero inoxidable
Tamaño: 6 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 30 006 1716
Han 6B Docking Frame IP67 HTE M25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Tillbehörstyp Dockningsram
  • Tillbehörsbeskrivning Installation bakifrån
Version
  • Storlek 6 B
  • Kabelingång 1x M25
Tekniska egenskaper
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Anmärkning om matningscykler Matningscykler med andra HMC-komponenter
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (tätning) NBR
  • Material (tillbehör) Rostfritt stål
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 339,1 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140407480
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421