Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
アクセサリ
5
スペア部品
1
インサート
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 006 0381
Han 6B Base Panel for centra lever
Han 6B Base Panel for centra lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclavamiento central (sobre la capota)
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 006 0381
Han 6B Base Panel for centra lever
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
アクセサリ
5
スペア部品
1
インサート
34
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 6 B
  • ロックタイプ センターロックレバー (フード側)
  • アプリケーション分野 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク ‌1 Nm M4 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (シール) NBR
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 69 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140043886
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han® フード及びハウジング(メトリックネジ付き)
Han® フード及びハウジング( Pg ネジ付き)
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar