Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
1
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
52
N.º de referencia: 09 33 006 2672
AISLANTE MACHO 6 ESS PRESION CABLE
AISLANTE MACHO 6 ESS PRESION CABLE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de borne de cepo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 006 2672
AISLANTE MACHO 6 ESS PRESION CABLE
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
1
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
52
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Inserts
  • Řada Han® ESS
Verze
  • Způsob připojení Cage-clamp termination
  • Provedení Male
  • Velikost 6 B
  • Počet kontaktů 6
  • Kontakt PE Yes
  • Podrobnosti
    two terminations per contact
    for hoods/housings high construction only
Technical characteristics
  • Průřez vodiče (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Délka odizolování 9 ... 11 mm
  • Tightening torque ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 57.3 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140050808
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar