Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 006 0301
BASE PANEL EMC 6 POLOS
BASE PANEL EMC 6 POLOS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 6 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 006 0301
BASE PANEL EMC 6 POLOS
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Hoods / Housings
  • Linhas de carcaças/bases Han® EMC
  • Tipo de carcaça/base Bulkhead mounted housing
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Tipo de trava Screw locking
  • Campo de aplicação Hoods/Housings for higher EMC requirements
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Aluminium die-cast
  • Superfície (carcaça/base) Uncoated
  • Cor (carcaça/base) Unpainted
  • Material (vedação) NBR
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 97.9 g
  • País de origem Germany
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140073142
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar