Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion).
Termineringsdata
Nominel spænding
500 V
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-15 ... +70 °C flyttet
-40 ... +80 °C uberørt
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Mindste bøjningsradius
4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Kompatibel med slæbekæde
Ja
Testspænding Ur.m.s.
4 kV AC
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt aluminium
Farve (kappe/hus)
RAL 7037 (støvgrå)
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
RAL 7001 (sølvgrå)
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly