Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
2
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 004 0480
Han 4HPR-HTE-for CL-M20
Han 4HPR-HTE-for CL-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 4 B
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 004 0480
Han 4HPR-HTE-for CL-M20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
饰品
2
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR
  • フード/ハウジングのタイプ Hood
バージョン
  • サイズ 4 B
  • バージョン Top entry
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ Central locking lever (on the hood)
  • アプリケーション分野 Hoods/housings for harsh outdoor environments
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels no requirements (flammable mass < 10g)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 China
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors