Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 004 0411
Han 4HPR-HTE-SCL-M25
Han 4HPR-HTE-SCL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 4 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 004 0411
Han 4HPR-HTE-SCL-M25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
2
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base Hood
Versión
  • Tamaño 4 B
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Screw locking
  • Campo de aplicación Hoods/housings for harsh outdoor environments
Características técnicas
  • Par de apriete ‌2.5 Nm Fixing screws M4
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels no requirements (flammable mass < 10g)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors