Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 004 5483
Han 4HPR-CM-CL-for HTE/HSE
Han 4HPR-CM-CL-for HTE/HSE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas
Tamaño: 4 B
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 004 5483
Han 4HPR-CM-CL-for HTE/HSE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Accessories
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR
  • Tillbehörstyp Protection cover
  • Tillbehörsbeskrivning for hoods
Version
  • Storlek 4 B
  • Låsningstyp Central locking lever (on the hood)
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Powder-coated
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jet black)
  • Material (låsning) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland China
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467