Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 20 004 5421
Han 4B-CM-for HTE/HSE-cord, loop
Han 4B-CM-for HTE/HSE-cord, loop

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Con cordón de fijación (bucle)
Tamaño: 4 B
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Metálicos
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 004 5421
Han 4B-CM-for HTE/HSE-cord, loop
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para carcasas
    Con cordón de fijación (bucle)
Versión
  • Tamaño 4 B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Han-Easy Lock® Yes
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Metal
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467